이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 품목 번호:
- SV 9661.100
- 제품 설명
- 인클로저에 직접 설치하기에 적합, 버스바 홀더 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000, 3073.000. 열반 브래킷 E-Cu 및 PE/PEN 콤비 앵글과 함께 PE/PEN 조합
- 재료
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- 치수
- 길이: 992 mm
- 적합한:
- 폭: = 1,000 mm
- 단면적
- 10 mm x 80 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 14.04 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 7.02
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177494770
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 제품 설명
- SV Busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 992mm, with integral holes Ø 14 mm