버스바 E-Cu 통합된 천공이 있음

품목 번호: SV 9661.300

열반 철판 E-Cu 및 Pe/PEN 콤비 브래킷과 결합된 PE/PEN 조합, 인클로저, 버스바 홀더에 직접 설치 시 적합

품목 번호:
SV 9661.300
제품 설명
인클로저에 직접 설치하기에 적합, 버스바 홀더 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000, 3073.000. 열반 브래킷 E-Cu 및 PE/PEN 콤비 앵글과 함께 PE/PEN 조합
재료
E-Cu
Ø hole
11 mm
치수
길이: 965 mm
적합한:
폭: = 1,000 mm
단면적
10 mm x 30 mm
포장 단위
2 개
순 중량
5.19 kg
총 무게
5.235 kg
구리 함랑(kg/개)
2.595
관세 번호
74071000
EAN
4028177546721
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
SV Busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 965 mm, with integral holes Ø 11 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역