PE/PEN-콤비 브래킷 E-Cu PE/PEN-결합용

주문 번호: SV 9661230

버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.

주문 번호:
SV 9661230
제품 설명
버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.
장점
사전 조립된 콤비 앵글, 열반 브래킷 및 개별적으로 인클로저 폭에 맞게 절단한 버스바는 조립에 대한 시간과 비용의 절감을 가능케 함
사용 영역
유형 2/-4
기타
재료
E-Cu
제공 범위
조립 부품
Approved short-circuit current capability
Icw|30|kA, 1초
버스바에 적합
통합된 드릴 구멍이 있는 버스바 E-Cu
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
30 ‐ 10 mm
버스바에 적합
폭: 30
높이: 10 mm
포장 단위
4 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.177 kg
구리 함랑(kg/개)
0.408
관세 번호
74198090
EAN
4028177546653
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
SV PE/PEN combination angle E-Cu, WH: 30x10 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서