이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 주문 번호:
- SV 9661050
- 제품 설명
- PE/PEN 콤비 앵글과 함께 인클로저 간에 사각 버스바를 연결하기 위한 용도.
- 재료
- E-Cu
- 버스바에 적합
- 통합된 드릴 구멍이 있는 버스바 E-Cu
- 치수
- 길이: 88 mm
- 버스바에 적합
- 폭: 40
높이: 10 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.6 kg
- 총 무게
- 1.823 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.28
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177494695
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 제품 설명
- SV Baying bracket E-Cu, L: 88 mm, for E-Cu 40x10 mm
- 문서화
- Safety instructions