열반 철판 E-Cu

주문 번호: SV 9661355

버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.

주문 번호:
SV 9661355
제품 설명
PE/PEN 콤비 앵글과 함께 인클로저 간에 사각 버스바를 연결하기 위한 용도.
재료
E-Cu
버스바에 적합
통합된 드릴 구멍이 있는 버스바 E-Cu
치수
길이: 95 mm
버스바에 적합
폭: 30
높이: 5 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.512 kg
총 무게
0.518 kg
구리 함랑(kg/개)
0.128
관세 번호
74198090
EAN
4028177546707
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
제품 설명
SV Baying bracket E-Cu, L: 95 mm, for E-Cu 30x5 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서