- 주문 번호:
- SV 9686524
- 제품 설명
- 통합된 천공이 있음.
- 재료
- E-Cu
- Ø hole
- 11.5 mm
- 치수
- 길이: 300 mm
- 적합한:
- 폭: = 400 mm
- 단면적
- 30 mm x 5 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.78 kg
- 총 무게
- 0.796 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.39
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177934931
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 제품 설명
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 300 mm
- 인증
- UL + C-UL (listed)