PE/PEN 버스바 E-Cu VX용

주문 번호: SV 9686528

DIN EN 13 601에 준함. 통합된 천공이 있음.

주문 번호:
SV 9686528
제품 설명
통합된 천공이 있음.
재료
E-Cu
Ø hole
11.5 mm
치수
길이: 700 mm
적합한:
폭: = 800 mm
단면적
30 mm x 5 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.86 kg
총 무게
1.86 kg
구리 함랑(kg/개)
0.93
관세 번호
74071000
EAN
4028177934887
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 700 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서