PE/PEN 버스바 E-Cu VX용

주문 번호: SV 9686582

DIN EN 13 601에 준함. 통합된 천공이 있음.

주문 번호:
SV 9686582
제품 설명
통합된 천공이 있음.
재료
E-Cu
Ø hole
11.5 mm
치수
길이: 1,100 mm
적합한:
폭: = 1,200 mm
단면적
80 mm x 10 mm
포장 단위
2 개
순 중량
15.7 kg
총 무게
15.76 kg
구리 함랑(kg/개)
7.85
관세 번호
74071000
EAN
4028177934733
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 1100 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서