- 주문 번호:
- SV 9686350
- 제품 설명
- 인클로저 섹션에 PE/PEN 버스바를 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 강판, 3.0mm
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.412 kg
- 총 무게
- 0.536 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 제품 설명
- SV PE/PEN angle bracket, for busbar WH: 30x5 mm,, 30/40/80x10 mm
- 인증
- UL + C-UL (listed)