도어/잠금장치 도어 버전 설치된 구성요소를 모니터링 도어 및 통풍형 모니터링 도어를 통해 신속하게 검사할 수 있음. 후면 패널 대신에 강판 도어를 설치할 수 있으며, 이에 따라 전면과 후면에서 내부 구조에 접근할 수 있음. 도어 버전 내부 도어 플라스틱 인클로저 AX용 믿을 수 있는 액세스 보호. 조작 레벨과 기술 레벨 분리. 제품으로 이동 도어 버전 모니터링 창 VX용 강판 도어 또는 후면 패널 대용. 제품으로 이동 도어 버전 VX IT용 도어 자동 도어 개방(ADO)용 경보 발생 시 자동 개방을 위한 환기 플랩이 있는 VX IT 모니터링 도어 제품으로 이동 도어 버전 자물쇠 도어 및 측면 도어 VX용 대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는 경우. 폭 800mm 후면 패널 대신 장착도 가능. 제품으로 이동 도어 버전 알루미늄 모니터링 도어, 일체형 VX IT용 기존 도어와 교체하기 위한 용도. 제품으로 이동 도어 버전 강판 도어, 수직 분할, 통풍 가능 VX IT용 기존 도어와 교체하기 위한 용도. 천공형 통풍 면적은 약 85%임. 제품으로 이동 도어 버전 모니터링 창 TS, TS IT, VX SE용 강판 도어 또는 후면 패널 대용. 제품으로 이동 도어 버전 자물쇠 도어 및 측면 도어 TS, TS IT, VX SE용 예를 들어 대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 폭 400mm의 도어 2개를 사용해야 하는 경우 제품으로 이동 도어 버전 모니터링 도어, 통풍 가능 TS, TS IT, VX SE용 기존 도어와 교체하기 위한 용도 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이 제품으로 이동 도어 버전 강판 도어용 DK-TS용 기존 도어와 교체하기 위한 용도 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이 제품으로 이동 도어 버전 강판 도어, 통풍 가능 DK-TS용 기존 도어와 교체하기 위한 용도 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이 제품으로 이동 도어 버전 강판 도어, 수직 분할, 통풍 가능 DK-TS용 기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다. 제품으로 이동 도어 버전 강판 도어, 수직 분할형, 폐쇄형 DK-TS용 기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다. 제품으로 이동 도어 버전 전면 유리 도어, 수직 분할 DK-TS용 기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다. 제품으로 이동 도어 버전 CNOMO에 준하는 막대형 잠금 걸쇠 VX, VX IT용 표준 잠금장치나 간편 손잡이 VX가 있는 모니터링 도어와 싱글 도어 인클로저의 모든 빗장에 사용 가능. 이 걸쇠는 도어가 열린 상태에서 빗장이 움직이는 것을 방지함. 제품으로 이동 도어 버전 보호용 가로 막대 VX, TS, VX SE용 작업자가 개방형 인클로저 프레임 안으로 넘어지는 것을 방지함. 인클로저 폭 1200mm용, 그 밖의 크기에 맞게 단축 및 분할 가능. 제품으로 이동 도어 버전 잠금장치 부품 TS, TS IT, VX SE용 후면 패널 대신 모니터링 도어나 강판 도어의 추후 장착용. 제품으로 이동