알루미늄 모니터링 도어, 일체형 VX IT용

주문 번호: VX 5301423

기존 도어와 교체하기 위한 용도.

주문 번호:
VX 5301423
제품 설명
기존 도어와 교체하기 위한 용도.
재료
프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
수직 섹션: 알루미늄, 산화방지코팅
수평 섹션: 알루미늄, 도장 처리
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
색상
컴포트 핸들 VX, 경첩, 수평 섹션: RAL 9005
수직 섹션: 은색
제공 범위
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 VX 간편 손잡이가 있는 도어
180° 경첩 3개, 장착
조립 부품
조립 설명서
180°의 도어 개방각을 위해서는 180° 열반 결합용 경첩이 필요함
참고 사항
개별 설치 시 도어 개방각 최대 240°
열반 결합 시 도어 개방각 최대 105°
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
적합한:
인클로저 유형: VX IT
폭: = 800 mm
높이: = 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
16.142 kg
총 무게
17.2 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
65.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section
문서화
Info sheet