- 주문 번호:
- IT 7100510
- 장점
- 향상된 접근 보호
- 비대칭으로 분할된 후면 도어로 최적의 서비스 접근성 제공
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 전착 도장 및 분체 코팅
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 전면 도어, 1피스, 통풍형
비대칭으로 분할된 후면 도어, 통풍형
컴포트 핸들 및 푸시 버튼 잠금장치가 있는 전면 및 후면 도어
경첩 12개 - 치수
- 폭: 596 mm
높이: 2,236 mm
깊이: 35 mm - 포장 단위
- 2 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- 제품 설명
- OCP 도어 세트, 1피스 전면 도어 및 2피스 후면 도어로 구성, RAL 9005, OCP 랙 ORV3용, 44 HE
- 문서화
- 사용 설명서