- 주문 번호:
- TS 8610680
- 제품 설명
- 강판 도어 또는 후면 패널 대용.
- 재료
- 프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
코너 피스: 아연 다이 캐스팅
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm - 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 7015 - 제공 범위
- 안전 유리로 된 모니터링 도어 프레임
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
180° 경첩(4개)
모니터링 면: W – 140mm, H – 160mm - 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 460 mm
모니터링 창 높이: 1,640 mm - 모니터링 창 높이
- 1,640 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
TS 8
SE
폭: = 600 mm
높이: = 1,800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 11.97 kg
- 총 무게
- 12.6 kg
- 관세 번호
- 76101000
- EAN
- 4028177211827
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 문서화
- 사용 설명서
- 데이터 시트
- Technical Data sheet