이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 30.
- 주문 번호:
- DK 7824205
- 제품 설명
- 기존 도어와 교체하기 위한 용도. 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이 포함, 간편 손잡이로 교체 가능.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 27.075 kg
- 총 무게
- 28.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177237643
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204