강판 도어, 통풍 가능 DK-TS용

주문 번호: DK 7824204

기존 도어와 교체하기 위한 용도 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이

주문 번호:
DK 7824204
제품 설명
180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이 포함, 간편 손잡이로 교체 가능. 주로 액티브 구성품이 장착되어 있는 네트워크 인클로저 내부에서 최적의 공기 처리 능력 실현 가능. 흡기구의 통풍면이 78% 이상인 천공 표면.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: DK-TS
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
17.4 kg
총 무게
18.4 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204