이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 30.
- 품목 번호:
- DK 7824.223
- 제품 설명
- 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이 포함, 간편 손잡이로 교체 가능. 주로 액티브 구성품이 장착되어 있는 네트워크 인클로저 내부에서 최적의 공기 처리 능력 실현 가능. 흡기구의 통풍면이 78% 이상인 천공 표면.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
폭: 600 mm
높이: 2,200 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 19.285 kg
- 총 무게
- 20.3 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177234215
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204