모니터링 도어, 통풍 가능 TS, TS IT, VX SE용

주문 번호: DK 7824201

기존 도어와 교체하기 위한 용도 180° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 회전 손잡이

주문 번호:
DK 7824201
제품 설명
최적의 공기 유량을 위한 > 78% 공기 흡입구가 있는 양측 천공 면.
재료
도어: 강판
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
모니터링 도어, 통풍 가능
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이
180° 경첩(4개)
조립 부품
조립 설명서
강판 도어가 있는 TS 열반 인클로저에는 180° 경첩 7824.520만 사용할 수 있음.
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
SE
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
19.38 kg
총 무게
20.4 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177236134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented