- 주문 번호:
- DK 7824362
- 제품 설명
- 130° 경첩 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 포함된 빗장형 잠금장치가 있습니다. 개별 도어의 스윙각이 작기 때문에 각 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다. 통풍 가능 버전의 도어 천공면이 크기 때문에 설치 장치의 추가적인 온도제어 효과도 얻을 수 있습니다. 흡기구의 통풍면이 78% 이상인 천공된 표면.
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 조립 부품
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
폭: 600 mm
높이: 2,200 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 24.7 kg
- 총 무게
- 25.4 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204