- 주문 번호:
- DK 7824280
- 제품 설명
- 내장된 점검창 및 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 포함된 4점식 빗장형 잠금장치 포함. 분할 버전은 공간에 최적화된 인클로저 설치를 가능하게 하며 동시에 개별 인클로저 열반 간 거리를 최소화하여 가능한 최고의 접근성을 제공함. 이미 설치된 180° 경첩으로 도어 열림각을 최대화할 수 있음.
- 재료
- 프레임: 강판
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 2,200mm 높이는 스윙 프레임 45U와 결합될 수 없습니다.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 34 kg
- 총 무게
- 35.4 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204