- 주문 번호:
- DK 7824490
- 제품 설명
- 180° 경첩 및 빗장형 잠금장치(안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 간편 손잡이 포함)가 있으며, 개별 도어의 회전각이 작기 때문에 각 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있음.
- 재료
- 프레임 구성품: 알루미늄
모니터링 창: 단판 안전 유리, 5mm - 색상
- 프레임: RAL 7035
모니터링 창: 착색 - 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 스윙 프레임과 결합해서는 사용할 수 없습니다
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 24.951 kg
- 총 무게
- 26.264 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
- DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E