자물쇠 도어 및 측면 도어 TS, TS IT, VX SE용

주문 번호: TS 8801450

예를 들어 대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 폭 400mm의 도어 2개를 사용해야 하는 경우

주문 번호:
TS 8801450
제품 설명
대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는 경우.
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부는 분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
관형 도어 프레임을 포함한 도어 2개
경첩
잠금장치 부품
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
VX SE
폭: = 800 mm
높이: = 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
33.8 kg
총 무게
40 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
TS Lockable and adjacent door, for TS, TS IT, SE, for WH: 800x2000 mm
문서화
Info sheet