- 주문 번호:
- TS 8801.010
- 제품 설명
- 밀폐된 스위치 공간 등에서 도어 대용으로 사용되며, 작업자가 개방형 인클로저 프레임 안으로 넘어지는 것을 방지함. 정비 작업 시 간단하게 제거 가능함.
- 재료
- 목재, 도장 처리
- 색상
- RAL 3000
- 길이
- 1,090 mm
- 참고 사항
- 다른 치수에 대해 단축 가능(인클로저 폭 - 110mm)
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: ≤ 1,200 mm - 적합한 인클로저 유형
- VX
- TS
- VX SE
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX: ≤ 1,200 mm
인클로저 유형: TS
인클로저 유형: VX SE - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.084 kg
- 총 무게
- 1.284 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TS Protective bar, for TS, SE, can be shortened, for W: 1200 mm, L: 1090 mm