- 주문 번호:
- DK 7816360
- 제품 설명
- 130° 경첩 및 빗장형 잠금장치(안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 포함)가 있으며, 개별 도어의 회전각이 작기 때문에 각 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있음.
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 조립 부품
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 관 모양 도어 프레임 없음. 관 모양 도어 프레임은 별도 문의 요망.
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 26.6 kg
- 총 무게
- 28 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177330498
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204