강판 도어, 수직 분할형, 폐쇄형 DK-TS용

주문 번호: DK 7816380

기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7816380
제품 설명
130° 경첩 및 빗장형 잠금장치(안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 포함)가 있으며, 개별 도어의 회전각이 작기 때문에 각 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있음.
재료
강판
제공 범위
조립 부품
품목 번호 관련 참고 사항:
관 모양 도어 프레임 없음. 관 모양 도어 프레임은 별도 문의 요망.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
적합한:
인클로저 유형: DK-TS
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
32.68 kg
총 무게
34.4 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177330351
ECLASS 8.0
27182204