모니터링 창 TS, TS IT, VX SE용

주문 번호: TS 8610685

강판 도어 또는 후면 패널 대용.

주문 번호:
TS 8610685
제품 설명
강판 도어 또는 후면 패널 대용.
재료
프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
코너 피스: 아연 다이 캐스팅
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
분체 코팅
색상
프레임: RAL 7035
코너 피스: RAL 7035
모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005
제공 범위
안전 유리로 된 모니터링 도어 프레임
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
180° 경첩(4개)
보이는 면
모니터링 창 폭: 460 mm
모니터링 창 높이: 1,640 mm
모니터링 창 높이
1,640 mm
조립 설명서
후면 패널 대용으로 장착하는 경우 잠금장치 구성품이 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
VX SE
폭: = 600 mm
높이: = 1,800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
12.9 kg
총 무게
13.4 kg
관세 번호
76101000
EAN
4028177693821
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
TS Glazed door, for TS, TS IT, SE, for WH: 600x1800 mm
문서화
사용 설명서