- 주문 번호:
- TS 8610825
- 제품 설명
- 강판 도어 또는 후면 패널 대용.
- 재료
- 프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
코너 피스: 아연 다이 캐스팅
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- 프레임: RAL 7035
코너 피스: RAL 7035
모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005
- 제공 범위
- 안전 유리로 된 모니터링 도어 프레임
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
180° 경첩(4개)
- 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 660 mm
모니터링 창 높이: 2,040 mm
- 모니터링 창 높이
- 2,040 mm
- 조립 설명서
- 후면 패널 대용으로 장착하는 경우 잠금장치 구성품이 필요함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
TS IT
VX SE
폭: = 800 mm
높이: = 2,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 19 kg
- 총 무게
- 20 kg
- 관세 번호
- 76101000
- EAN
- 4028177693876
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
-
TS Glazed door, for TS, TS IT, SE, for WH: 800x2200 mm