모니터링 창 VX용

주문 번호: VX 8618010

강판 도어 또는 후면 패널 대용.

주문 번호:
VX 8618010
제품 설명
강판 도어 또는 후면 패널 대용.
재료
프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
분체 코팅
색상
프레임: RAL 7035
모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005
제공 범위
모니터링 창
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
180° 경첩(4개)
IK 코드
IK08
참고 사항
후면 패널 대용으로 장착하는 경우 프레임 8618.110의 잠금장치 구성품이 필요함
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: = 800 mm
높이: = 1,800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
15.2 kg
총 무게
16 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177920972
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
VX 모니터링 도어, 적합한 폭/높이: 800x1800mm
인증
UL + C-UL - FTTA
인증서
보호 등급
문서화
사용 설명서