- 주문 번호:
- VX 8618020
- 제품 설명
- 강판 도어 또는 후면 패널 대용.
- 재료
- 프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm - 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- 프레임: RAL 7035
모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005 - 제공 범위
- 모니터링 창
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
180° 경첩(4개) - IK 코드
- IK08
- 참고 사항
- 후면 패널 대용으로 장착하는 경우 프레임 8618.110의 잠금장치 구성품이 필요함
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
폭: = 600 mm
높이: = 2,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 13.5 kg
- 총 무게
- 14.2 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
- VX 모니터링 도어, 적합한 폭/높이: 600x2000mm
- 문서화
- 사용 설명서