자물쇠 도어 및 측면 도어 VX용

주문 번호: VX 8618120

대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는 경우. 폭 800mm 후면 패널 대신 장착도 가능.

주문 번호:
VX 8618120
제품 설명
대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는 경우. 폭 800mm 후면 패널 대신 장착도 가능.
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부는 분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
관형 도어 프레임을 포함한 도어 2개
130° 경첩
잠금장치 부품
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: = 800 mm
높이: = 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
37.32 kg
총 무게
38 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177921375
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
VX 자물쇠 도어 및 인접 도어, 적합한 폭/높이: 800x2000mm
문서화
Info sheet