도어/잠금장치 도어용 액세서리 케이블 라우팅, 배송용 브레이스, 보호 바, Toptec용 어댑터 플레이트, 더스트 가드 및 식별 스트립, 잠금 구성품, 잠금 바 래치, 페인트. 도어용 액세서리 도어 케이블 매니지먼트 세트 VX, VX IT용 VX 인클로저 시스템의 도어 내측에 CMC III 손잡이를 사용할 경우 최적화된 케이블 라우팅을 위한 용도. 제품으로 이동 도어용 액세서리 운반 고정장치 VX 도어용 추가 내하중 중량 15kg 이상에서 운반할 때 도어 고정용. 제품으로 이동 도어용 액세서리 보호용 가로 막대 VX, TS, VX SE용 작업자가 개방형 인클로저 프레임 안으로 넘어지는 것을 방지함. 인클로저 폭 1200mm용, 그 밖의 크기에 맞게 단축 및 분할 가능. 제품으로 이동 도어용 액세서리 홀더 보호용 가로 막대용 수직 섹션에 장착하기 위한 용도. 보호용 가로 막대를 간단하게 삽입할 수 있음. 제품으로 이동 도어용 액세서리 CS 어댑터 플레이트 CS Toptec용 공기 조절장치 컷 아웃에 맞게 팬 필터 장치를 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 도어용 액세서리 페인트 분체 코팅과 액체 페인트 처리된 표면을 수정하거나 수리하기 위한 페인트, 공기로 건조. 제품으로 이동 도어용 액세서리 부식 방지 프라이머 단일 성분 프라이머는 컷아웃 등으로 인해 도료가 벗겨진 부위에서 부식을 방지하는데 적합함. 도료가 벗겨진부위에서 부식 내성을 복구하기 위해 사용. 프라이머는 저전압과 스위치기어 조립부에 대한 IEC 61439 규격 요구사항에 부합함. 제품으로 이동 도어용 액세서리 먼지 차단판 도어 상단 가장자리, 그리고 인클로저와 도어/커버 사이에 침전물 발생을 막기 위한 용도 제품으로 이동 도어용 액세서리 먼지 차단판 VX, TS, VX SE용 도어와 상단 수평 인클로저 섹션 사이의 먼지 축적 발생 이 먼지 차단판에는 식별 표시나 회사 로고를 기입할 수 있는 공간이 있습니다. 제품으로 이동 도어용 액세서리 잠금장치 부품 VX용 후면 패널 대신 모니터링 도어나 강판 도어의 추후 장착용. 제품으로 이동 도어용 액세서리 식별 표시 스트립 VX, TS, VX SE용 도어에 관련 분야 식별 표시를 할 수 있음, 투명 보호막 및 조립 부품 포함. 제품으로 이동 도어용 액세서리 CNOMO에 준하는 막대형 잠금 걸쇠 VX, VX IT용 표준 잠금장치나 간편 손잡이 VX가 있는 모니터링 도어와 싱글 도어 인클로저의 모든 빗장에 사용 가능. 이 걸쇠는 도어가 열린 상태에서 빗장이 움직이는 것을 방지함. 제품으로 이동