- 주문 번호:
- SZ 2426.500
- 제품 설명
- 도어 상단 가장자리 및 인클로저와 도어 / 커버 사이에 침전물 발생을 막기 위한 용도 . 먼지 차단판은 인클로저 폭에 맞춰 절단 가능함 . 인클로저에 천공을 낸 다음 접착 스트립과 스크루를 이용해서 차단 판을 조립함 .
- 재료
- 자외선에 내성이 있는 플라스틱
- 색상
- RAL 7024와 유사
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 길이: 1,200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
KX
AE
KL
EB
BG - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.7 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Dust guard trim, for AE, CM, EB, KL and BG, L: 1200 mm
- 문서화
- Info sheet