먼지 차단판 VX, TS, VX SE용

주문 번호: SZ 2426.100

도어와 상단 수평 인클로저 섹션 사이의 먼지 축적 발생 이 먼지 차단판에는 식별 표시나 회사 로고를 기입할 수 있는 공간이 있습니다.

주문 번호:
SZ 2426.100
제품 설명
도어 상단 가장자리 및 도어와 상단의 수평 인클로저 섹션 사이에 먼지가 쌓이는 것을 막기위한 용도. 이 먼지 차단판에는 식별 표시나 회사 로고를 기입할 수 있는 공간이 있습니다.
색상
RAL 7035
제공 범위
라벨용 투명 보호 박막 포함(높이 29.5mm).
참고 사항
열반 상부 커버와 조합해서도 사용 가능
치수
길이: 1,200 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
포장 단위
1 개
순 중량
0.879 kg
총 무게
0.88 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177463035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SZ 먼지 차단판, VX, TS, VX SE용, L: 1200mm
문서화
Info sheet