홀더 보호용 가로 막대용

주문 번호: TS 8801000

수직 섹션에 장착하기 위한 용도. 보호용 가로 막대를 간단하게 삽입할 수 있음.

주문 번호:
TS 8801000
제품 설명
수직 섹션에 장착하기 위한 용도. 보호용 가로 막대를 간단하게 삽입할 수 있음.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
포장 단위
2 개
순 중량
0.35 kg
총 무게
0.368 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024900
EAN
4028177516977
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Holder for protective bar
문서화
Info sheet