식별 표시 스트립 VX, TS, VX SE용

주문 번호: VX 8618450

도어에 관련 분야 식별 표시를 할 수 있음, 투명 보호막 및 조립 부품 포함.

주문 번호:
VX 8618450
제품 설명
도어에 관련 분야 식별 표시를 할 수 있음.
색상
RAL 7035
제공 범위
라벨링 스트립
투명-보호용 필름
조립 부품
치수
폭: 450 mm
높이: 29 mm
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.28 kg
총 무게
0.357 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177921160
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
제품 설명
VX 라벨 스트립, 적합한 폭: 600mm
문서화
Info sheet