- 주문 번호:
- VX 8618451
- 제품 설명
- 도어에 관련 분야 식별 표시를 할 수 있음.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 라벨링 스트립
투명-보호용 필름
조립 부품 - 치수
- 폭: 650 mm
높이: 29 mm - 적합한:
- 폭: = 800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.38 kg
- 총 무게
- 0.42 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- 제품 설명
- VX 라벨 스트립, 적합한 폭: 800mm
- 문서화
- Info sheet