트림 패널, 상부 경첩 장착 VX용

주문 번호: VX 8620501

조작 및 표시 구성품 설치용, 모듈형 전면 설계 및 보호 막대와 결합.

주문 번호:
VX 8620501
제품 설명
조작 구성품 및 표시 구성품 설치용, 모듈식 전면 구성 및 보호용 가로 막대와 결합.
재료
강판, 2mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
트림패널
경첩
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
조립 부품
치수
높이: 300 mm
적합한:
폭: 800 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
포장 단위
1 개
순 중량
4.92 kg
총 무게
5.52 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177922587
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
제품 설명
VX Trim panel, hinged at the top, WH: 800x300 mm
문서화
Info sheet