- 주문 번호:
- VX 8620520
- 제품 설명
- 폭이 최대 500/700mm 인 마우스 및 키보드용. 덮개가 개방된 경우에도 보호 기능이 뛰어나게 유지됨.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 서랍
덮개
분리바
조립 부품 - 치수
- 폭: 600 mm
높이: 200 mm
깊이: 340 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 54
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 16.06 kg
- 총 무게
- 17.34 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177926875
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- VX Drawer, WH: 600x200 mm
- 문서화
- Info sheet