도어/잠금장치 TS용 모듈식 전방 구조 TS 인클로저 내에서 서로 다른 기능 영역을 분리하는 데 사용됩니다. 필요에 따라 상단 및 하단 전면 트림 패널 사이에 모니터링 창이 있거나 없는 부분 도어를 결합할 수 있습니다. 리탈 TS 인클로저 시스템에는 전면 도어 또는 후면 패널 대신 모듈형 전면을 장착할 수 있습니다. TS용 모듈식 전방 구조 부분 도어 TS용 도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다. 제품으로 이동 TS용 모듈식 전방 구조 조립 천공 스트립 부분 도어용 부분 도어에 추후 설치를 위한 용도, 케이블 덕트, 도관 홀더 등 도어 후면에 개별 장착을 위한 25mm 홀 피치 패턴 제품으로 이동 TS용 모듈식 전방 구조 전면 트림패널, 상부 TS용 부분 도어 사용 시 상단 마감용으로 사용. 제품으로 이동 TS용 모듈식 전방 구조 전면 트림 패널 IP 54, 하단 TS용 부분 도어 사용 시 하단 마감용으로 사용. 제품으로 이동 TS용 모듈식 전방 구조 서랍 TS용 최대 너비가 500/700mm인 키보드 및 마우스용 플랩이 열려 있는 경우에도 높은 안정성이 보장됩니다. 제품으로 이동 TS용 모듈식 전방 구조 배선 트림패널 내부 분리가 가능한 Ri4Power용 배선 시스템 제품으로 이동 TS용 모듈식 전방 구조 분리바 TS 8용 마감용 커버, 부분 도어 또는 트림 패널 사이의 실링 바로 사용, 상단에 걸 수 있음 제품으로 이동