- 주문 번호:
- TS 8801240
- 제품 설명
- 조작 구성품 및 표시 구성품 설치용, 모듈식 전면 구성 및 TS 보호용 가로 막대와 결합.
- 재료
- 강판, 2.0mm
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 경첩, 이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 및 조립 부품 포함.
- 참고 사항
- TS용 상단 설치 모듈과 결합 불가능
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 300 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.294 kg
- 총 무게
- 5.573 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177319219
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 제품 설명
-
TS Trim panel, hinged at the top, WH: 800x300