트림 패널 TS 8용 주문 번호: TS 8801110 상단 및 하단 높이 트림으로 필요 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: TS 8801110 제품 설명 상부 및 하부 높이 마감용으로 필요. 재료 강판, 2.0mm 색상 RAL 7035 제공 범위 트림패널 2개, 조립 부품. 치수 폭: 100 mm높이: 800 mm 포장 단위 2 개 순 중량 3.374 kg 총 무게 3.574 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177250598 ECLASS 8.0 27189234