분리바 TS 8용

주문 번호: TS 8801830

마감용 커버, 부분 도어 또는 트림 패널 사이의 실링 바로 사용, 상단에 걸 수 있음

주문 번호:
TS 8801830
제품 설명
다음의 구성품들 사이에 실링 바로 사용: 트림 패널, 부분 도어, 커버 플레이트, 상부에 경첩 장착.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS 8
폭: = 800 mm
포장 단위
5 개
순 중량
3.785 kg
총 무게
3.984 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177232518
ECLASS 8.0
27189261