부분 도어 TS용

주문 번호: TS 9672164

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.

주문 번호:
TS 9672164
제품 설명
도어 또는 후면 패널 대신 TS 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널에 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1,000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 SZ 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 매입형 이중 잠금장치는 매입형 잠금장치(버전 F)로 교체 가능 그리고 높이 600mm 이상은 간편 손잡이로 교체 가능.
재료
강판, 2mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
분리바
경첩
잠금장치 부품
조립 부품
치수
폭: 600 mm
높이: 400 mm
적합한:
폭: = 600 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 조립 완료된 인클로저의 경우
포장 단위
1 개
순 중량
5.217 kg
총 무게
5.492 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177697713
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
SV Partial door, WH: 600x400 mm, for TS
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역