부분 도어 TS용

주문 번호: TS 9672187

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.

주문 번호:
TS 9672187
버전
모니터링 창 있음
제품 설명
도어 또는 후면 패널 대신 TS 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널에 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1,000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 SZ 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 매입형 이중 잠금장치는 매입형 잠금장치(버전 F)로 교체 가능 그리고 높이 600mm 이상은 간편 손잡이로 교체 가능.
재료
강판, 2mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
분리바
경첩
잠금장치 부품
조립 부품
치수
폭: 800 mm
높이: 600 mm
적합한:
폭: = 800 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54, 조립 완료된 인클로저의 경우
포장 단위
1 개
순 중량
6.74 kg
총 무게
8.26 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177697904
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
SV Partial door, WH: 800x600 mm, for TS, with viewing window
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역