서랍 TS용

주문 번호: TS 8801915

최대 너비가 500/700mm인 키보드 및 마우스용 플랩이 열려 있는 경우에도 높은 안정성이 보장됩니다.

주문 번호:
TS 8801915
제품 설명
폭이 최대 500/700mm인 마우스 및 키보드용. 커버가 개방된 경우에도 보호 기능이 뛰어나게 유지됨.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
서랍
덮개
분리바
조립 부품
조립 설명서
기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는27mm 매립형 잠금장치(버전 A) 또는 플라스틱 손잡이(버전 B) 또는 T형 손잡이(버전 B)로 교체할 수 있음
치수
폭: 800 mm
높이: 200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
20.629 kg
총 무게
21.715 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177258907
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Drawer, for TS, WD: 800x200 mm
문서화
Info sheet