모듈식 전면 구성용 측면 패널 TS 8용

주문 번호: TS 8106512

내부 수직 인클로저 섹션에 고정하기 위해 사용

주문 번호:
TS 8106512
제품 설명
수직 인클로저 섹션 내부에 설치. 사이드 패널 TS 8106.235의 브래킷은 부분 도어의 고정 부품과는 다를 수 있습니다.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
측면 패널 2개
자동 등전위화 기능이 있는 홀더 16개
참고 사항
모듈식 전면 구성이 없는 인클로저의 경우에도 사용 가능!
적합한:
인클로저 유형: TS 8
높이: = 200 mm
깊이: = 600 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
포장 단위
2 개
순 중량
27.74 kg
총 무게
29.2 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101