전면 트림패널, 상부 TS용

주문 번호: SV 9672316

부분 도어 사용 시 상단 마감용으로 사용.

주문 번호:
SV 9672316
제품 설명
부분 도어 사용 시 모듈형 전면 설계의 상단 마감용으로 사용. 전면 트림 패널은 외부에서 스크루를 풀어 제거할 수 있음. 장착을 위해 필요한 가로 분리재는 장착된 부분 도어의 제공 범위에 포함.
재료
강판, 2mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
Height front panel top
100 mm
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.34 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177697348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
제품 설명
SV Front trim panel, for TS, top, WH: 600x100 mm, protection category IP 54
문서화
사용 설명서