전면 트림패널, 상부 TS용

주문 번호: SV 9672328

부분 도어 사용 시 상단 마감용으로 사용.

주문 번호:
SV 9672328
제품 설명
부분 도어 사용 시 모듈형 전면 설계의 상단 마감용으로 사용. 전면 트림 패널은 외부에서 스크루를 풀어 제거할 수 있음. 장착을 위해 필요한 가로 분리재는 장착된 부분 도어의 제공 범위에 포함.
재료
강판, 2mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
Height front panel top
300 mm
적합한:
폭: = 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.548 kg
총 무게
4.748 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177697386
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
제품 설명
SV Front trim panel, for TS, top, WH: 800x300 mm, protection category IP 54
문서화
사용 설명서