전면 트림 패널 IP 54, 하단 TS용

주문 번호: SV 9672334

부분 도어 사용 시 하단 마감용으로 사용.

주문 번호:
SV 9672334
제품 설명
부분 도어 사용 시 모듈형 전면 설계의 하단 마감용으로 사용. 전면 트림 패널은 외부에서 스크루를 풀어 제거할 수 있음.
재료
강판, 2mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
분리바
조립 부품
Height front panel bottom
100 mm
적합한:
폭: = 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.29 kg
총 무게
1.38 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177697393
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
제품 설명
SV Front trim panel, for TS, bottom, WH: 400x100 mm, protection category IP 54
문서화
사용 설명서