- 주문 번호:
- SV 9672344
- 제품 설명
- 부분 도어 사용 시 모듈형 전면 설계의 하단 마감용으로 사용. 전면 트림 패널은 외부에서 스크루를 풀어 제거할 수 있음.
- 재료
- 강판, 2mm
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 분리바
조립 부품 - Height front panel bottom
- 300 mm
- 적합한:
- 폭: = 400 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.797 kg
- 총 무게
- 2.997 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177697522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 제품 설명
- SV Front trim panel, for TS, bottom, WH: 400x300 mm, protection category IP 54
- 문서화
- 사용 설명서