- 주문 번호:
 
- FT 2736530
 
- 버전
 
- 60 섹션 
 
- 제품 설명
 
- 디스플레이 및 조작 장치나 컷아웃을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도. 
 
- 재료
 
- 아연도금 다이 캐스팅 코너 피스 및 단판 안전 유리가 있는 압출 성형 알루미늄 섹션. 
 
- 표면 처리
 
- 기본 프레임: 분체 코팅 RAL 7035
경첩 섹션 및 잠금 섹션: 산화방지코팅, 자연  
- Value base frame
 
- 단판 안전 유리 재질: 용제 및 긁힘에 강한 내성이 있음, 정전기 방지 기능, 깨질 때 부상 위험이 적음. 
 
- 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이=270mm)으로 교체할 수 있음 
 
- 열림각이 180° 인 경첩, 간단하게 걸어서 장착. 
 
- Value base frame
 
- 맞춤 사이즈 덕분에 도어에 간편하게 스크류 체결 가능(관 모양 도어 프레임을 드릴 구멍 형판으로 사용 가능). 
 
- 높이 조절이 간편함. 
 
- 도어 컷아웃을 안정된 상태로 유지해 줌. 
 
- 절단 모서리 숨김 기능. 
 
- 실링에 먼지가 없고 디스크가 들려 올라가지 않도록 고정되어 있어, 열 때 먼지가 떨어지지 않고 창문 뒤로 액체가 흐르지 않음. 
 
- 높이 30mm 또는 60mm 프레임 섹션 
 
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
 
- IP 54 
 
- 참고 사항
 
- 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이=270mm)으로 교체할 수 있음 
 
- 옥외 설치에 부적합 
 
- 적합한:
 
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 600 mm  
- 치수
 
- 폭: 500 mm
높이: 570 mm
깊이: 77 mm  
- 보이는 면
 
- 모니터링 창 폭: 363 mm
모니터링 창 높이: 498 mm  
- 구성품을 위한 설치 깊이(최대)
 
- 63 mm 
 
- 포장 단위
 
- 1 개 
 
- 순 중량
 
- 5.786 kg
 
- 총 무게
 
- 6.16 kg
 
- 관세 번호
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476431 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- 제품 설명
 
- 
FT 시스템 창, VX, TS, VX SE용, 60 섹션, WHD: 500x570x77mm, W의 경우: 600mm